Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TMDW-1, Plattenanzahl: 40

079U4311

35 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Anschlusslänge 1 [mm]27 mm
Anschlusslänge 2 [mm]27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]35 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]35 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]501 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl40
PlattenkonstruktionTMDW
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TMDW-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.844 Kilogramm
Nettogewicht12.172 Kilogramm
Volume17.078 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm