Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TK-1, Plattenanzahl: 10-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TK-1, Plattenanzahl: 10

079U4177

30 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Anschlussart 1NPT
Anschlussart 2NPT
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Anschlusslänge 1 [mm]27 mm
Anschlusslänge 2 [mm]27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TK-1-10_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-10_2_30_S1_4N1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl10
PlattenkonstruktionTK
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.628 Kilogramm
Nettogewicht5.234 Kilogramm
Volume14.336 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425159213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm