Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1, Plattenanzahl: 100-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1, Plattenanzahl: 100

079U4171

30 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Anschlussart 1NPT
Anschlussart 2NPT
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Anschlusslänge 1, mm27 mm
Anschlusslänge 2, mm27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TM-1-100_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-100_2_30_S1_4N1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionTM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht25.724 Kilogramm
Nettogewicht25.196 Kilogramm
Volume11.138 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425222405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm