Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Anschlussart 1NPT
Anschlussart 2NPT
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Anschlusslänge 1 [mm]27 mm
Anschlusslänge 2 [mm]27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIII
LotmaterialCopper
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl50
PlattenkonstruktionTL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameBrazed plate heat exchanger
ProdukttypSL70TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
VerpackungseinheitSingle pack
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.937 Kilogramm
Nettogewicht14.213 Kilogramm
Volume21.504 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm