Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 150

079U4015

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]446 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Anschlusslänge 1, mm27 mm
Anschlusslänge 2, mm27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl150
PlattenkonstruktionTL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43 Kilogramm
Nettogewicht28.88 Kilogramm
Volume91.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425157820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm