Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]242 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]242 mm
Anschlussart 1NPT
Anschlussart 2NPT
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1, mm25 mm
Anschlusslänge 2, mm25 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]297 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieII
LotmaterialCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionTLDW
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameBrazed plate heat exchanger
ProdukttypSL34TLDW-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
VerpackungseinheitSingle pack
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.312 Kilogramm
Nettogewicht12.722 Kilogramm
Volume21.263 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm