Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL34TL-1, Plattenanzahl: 40-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL34TL-1, Plattenanzahl: 40

079U2797

30 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]242 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]242 mm
Anschlussart 1RP
Anschlussart 2RP
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1 [mm]25 mm
Anschlusslänge 2 [mm]25 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]298 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl40
PlattenkonstruktionTL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL34TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.487 Kilogramm
Nettogewicht6.821 Kilogramm
Volume15.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425186974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm