Danfoss logo
SL333

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TM-1, Plattenanzahl: 200

079U8541

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]864 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]864 mm
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN100
Anschlussgröße 2DN100
Anschlusslänge 1, mm0 mm
Anschlusslänge 2, mm0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]497 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]1190 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]239 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIV
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl200
PlattenkonstruktionTM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht359.681 Kilogramm
Nettogewicht347.63 Kilogramm
Volume960.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425229541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm