Danfoss logo
SL333_L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1, Plattenanzahl: 280

079U8375

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]864 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]864 mm
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN100
Anschlussgröße 2DN100
Anschlusslänge 1, mm0 mm
Anschlusslänge 2, mm0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]497 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]1190 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]239 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIV
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl280
PlattenkonstruktionTK
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht452.365 Kilogramm
Nettogewicht436.25 Kilogramm
Volume1485.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425228209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm