Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1, Plattenanzahl: 100
079U8360
16 bar, Lotmaterial: Kupfer
079U8360
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 864 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 864 mm |
| Anschlussart 1 | FLANGE |
| Anschlussart 2 | FLANGE |
| Anschlussgröße 1 | DN100 |
| Anschlussgröße 2 | DN100 |
| Anschlusslänge 1, mm | 0 mm |
| Anschlusslänge 2, mm | 0 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 16 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 16 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Gesamtbreite [mm] | 497 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 1190 mm |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 239 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kanalanzahl | 1 |
| Kategorie | IV |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 100 |
| Plattenkonstruktion | TK |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL333TK-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Volume per channel 1 [l] | 1.186 L |
| Volume per channel 2 [l] | 1.186 L |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 214.225 Kilogramm |
| Nettogewicht | 198.11 Kilogramm |
| Volume | 755.04 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425228056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |