Danfoss logo
SL333_L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1, Plattenanzahl: 280

079U8298

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]863 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]863 mm
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN100
Anschlussgröße 2DN100
Anschlusslänge 1 [mm]0 mm
Anschlusslänge 2 [mm]0 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]474 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]1181 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]239 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieIV
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl280
PlattenkonstruktionTK
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht509.224 Kilogramm
Nettogewicht433.673 Kilogramm
Volume1539.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425227639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm