Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL222TL-1, Plattenanzahl: 100

079U3839

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]623 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]623 mm
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN80
Anschlussgröße 2DN80
Anschlusslänge 1, mm0 mm
Anschlusslänge 2, mm0 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]424 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]933 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]205 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieIV
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL222TL-1-100_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-100_2_25_S1_4F80
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionTL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL222TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]623.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht160 Kilogramm
Nettogewicht128.251 Kilogramm
Volume566.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425165511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm