Danfoss logo
Sl140_Right

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-1, Plattenanzahl: 80

079L0878

30 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Anschlussart 1NPT
Anschlussart 2NPT
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Anschlusslänge 1, mm41 mm
Anschlusslänge 2, mm41 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]150 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionTL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht82.633 Kilogramm
Nettogewicht57.44 Kilogramm
Volume254.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425216701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm