Wärmedämmungen
079U1046
Insul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250
079U1046
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
| Material Description | Insul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250 |
| Material Description (Short Te | Insul. MW SL333 TK:121-180 TM, |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Zubehör – WÜ |
| Produkttyp | Wärmedämmungen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17.57 Kilogramm |
| Volume | 77.792 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |