Wärmedämmungen
079U1043
Insulation PU SL222 TL:261-300
079U1043
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Zubehör – WÜ |
| Produkttyp | Wärmedämmungen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50.55 Kilogramm |
| Nettogewicht | 25.55 Kilogramm |
| Volume | 624.51 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |