SonoCollect 111, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul, Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan)
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoCollect
Empfohlener Austausch: 014U1603
014U1616
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslesefähigkeit [m] | 500 m |
| Beschreibung | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Datenspeicherung | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| GSM | / |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Konfiguration | Vollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet) |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Montage | DIN-Hutschiene 3 Einheiten |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 111 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spannungsversorgung | Nein, muss aus dem Zubehör hinzugefügt werden |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Steckplatz 2 | Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan) |
| Typ von AMR-Gerät | Datenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Volume | 2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |