Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul

014U1615

Smart metering data concentrators and repeaters

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslesefähigkeit [m]500 m
BeschreibungSmart metering data concentrators and repeaters
China RoHS-KonformitätYes
Datenspeicherung≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
GSM/
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KommunikationsschnittstellenEthernet
Eigenschaften
Wert
KonfigurationVollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet)
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-500
MontageDIN-Hutschiene 3 Einheiten
Product line08
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 111
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpannungsversorgungNein, muss aus dem Zubehör hinzugefügt werden
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Typ von AMR-GerätDatenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.218 Kilogramm
Nettogewicht0.218 Kilogramm
Volume2.067 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424505752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens