SonoCollect 111, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul
014U1614
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1614
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslesefähigkeit [m] | 250 m |
| Beschreibung | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Datenspeicherung | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| GSM | / |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Konfiguration | Vollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet) |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-250 |
| Montage | DIN-Hutschiene 3 Einheiten |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 111 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spannungsversorgung | Nein, muss aus dem Zubehör hinzugefügt werden |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Typ von AMR-Gerät | Datenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.226 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.226 Kilogramm |
| Volume | 2.016 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505745 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |