Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul

014U1613

Smart metering data concentrators and repeaters
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoCollect

Empfohlener Austausch: 014U1614

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslesefähigkeit [m]125 m
BeschreibungSmart metering data concentrators and repeaters
China RoHS-KonformitätYes
Datenspeicherung≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
GSM/
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KommunikationsschnittstellenEthernet
Eigenschaften
Wert
KonfigurationVollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet)
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-125
MontageDIN-Hutschiene 3 Einheiten
Product line08
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 111
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpannungsversorgungNein, muss aus dem Zubehör hinzugefügt werden
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Typ von AMR-GerätDatenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.228 Kilogramm
Nettogewicht0.228 Kilogramm
Volume2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424505738
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens