SonoCollect 112, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul, Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan)
014U1612
Smart metering data concentrators and repeaters
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoCollect
Empfohlener Austausch: 014U1605
014U1612
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslesefähigkeit [m] | 80 m |
| Beschreibung | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Datenspeicherung | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| GSM | Optionale, externe Antenne über SMA-Anschluss, Steckplatz für Mini-SIM |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Konfiguration | Vollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet) |
| Material Description | SonoCollect 112 GB-WM-80 |
| Montage | DIN-Hutschiene 4 Einheiten |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 112 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spannungsversorgung | Integriert |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Steckplatz 2 | Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan) |
| Typ von AMR-Gerät | Datenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Volume | 2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232788 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |