Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul

014U1610

Smart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoCollect

Empfohlener Austausch: 014U1605

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslesefähigkeit [m]80 m
BeschreibungSmart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater
China RoHS-KonformitätYes
Datenspeicherung≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
GSMOptionale, externe Antenne über SMA-Anschluss, Steckplatz für Mini-SIM
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KommunikationsschnittstellenEthernet
Eigenschaften
Wert
KonfigurationVollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet)
Material DescriptionSonoCollect 110 G-M-80
MontageDIN-Hutschiene 4 Einheiten
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 110
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpannungsversorgungIntegriert
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Typ von AMR-GerätDatenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.329 Kilogramm
Nettogewicht0.21 Kilogramm
Volume2.007 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428954976
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens