SonoRepeat, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul
014U1633
Smart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zählerablesung/Zählersystem
014U1633
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslesefähigkeit [m] | 500 m |
| Beschreibung | Smart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Datenspeicherung | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| GSM | / |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Konfiguration | Vollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet) |
| Material Description | SonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus |
| Montage | DIN-Hutschiene 3 Einheiten |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoRepeat |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spannungsversorgung | Nein, muss aus dem Zubehör hinzugefügt werden |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Typ von AMR-Gerät | Datenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.207 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Volume | 2.041 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |