Energiezähler, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge
187F4525
Flow meter for utility applications
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT
187F4525
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.050 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.050 |
| Anschlusstypen | Flansch-/abgesetzte Ausführung |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 6 yr |
| Batterietyp oder Name | D Lithium |
| Beschreibung | Flow meter for utility applications |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] | 800 mm |
| Dynamikbereich | 1:100 |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 50 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
| Material Description | SONO3500CT Qp 7600 DN800 PN25 100 L/p |
| Media | Heizsystem gemäß VDI2035 |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 7600.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzklasse | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP-Dossier Produktname | SONO 3500 CT 1 |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 115 V |
| Versorgungsspannung Type | Netzteil |
| Volumen Impulswert [l/Impuls] | 100.0 l/pulse |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 525.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 495.5 Kilogramm |
| Volume | 1974 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |