Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 600 mm, qp [m³/h]: 4300, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F4510

Flow meter for utility applications
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.050
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.050
AnschlusstypenFlansch-/kompakte Ausführung
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]6 yr
Batterietyp oder NameD Lithium
BeschreibungFlow meter for utility applications
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]600 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-40 °C
Material DescriptionSONO3500CT Qp 4300 DN600 PN25 100 L/p
MediaHeizsystem gemäß VDI2035
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]4300.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseIP67
SCIP-Dossier Nr.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP-Dossier ProduktnameSONO 3500 CT 1
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]115 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse
Volumenstrom MessprinzipUltraschall

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht382.5 Kilogramm
Nettogewicht362.5 Kilogramm
Volume1086.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428648585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm