Energiezähler, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 150, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge
187F3582
Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
187F3582
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] | 150 mm |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
| Material Description | 7ME3411-2CC31-3ER2 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 150.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Versorgungsspannung Type | Netzteil |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 Kilogramm |
| Nettogewicht | 28 Kilogramm |
| Volume | 75.866 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541329 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |