Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3571

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]350 mm
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Material Description7ME3411‐2UC01‐4ER2
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]750.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht94 Kilogramm
Nettogewicht94 Kilogramm
Volume215.93 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428541220
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens