Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3558

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.050
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.050
AnschlusstypenFlansch-/abgesetzte Ausführung
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]6 yr
Batterietyp oder NameD Lithium
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]500 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]10.0 m
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-40 °C
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
MediaHeizsystem gemäß VDI2035
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]2950.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseIP67
SCIP-Dossier Nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-Dossier ProduktnameSONO 3500 CT
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]115 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil
Volumen Impulswert [l/Impuls]50.0 l/pulse
Volumenstrom MessprinzipUltraschall

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht216 Kilogramm
Nettogewicht201 Kilogramm
Volume608.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428980128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm