Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3541

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.090
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.090
AnschlusstypenFlansch-/kompakte Ausführung
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]6.0 yr
Batterietyp oder NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]800 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-40 °C
Material DescriptionSONO3500CT Qp 7600 DN800 PN16 100 L/p
MediaHeizsystem gemäß VDI2035
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]7600.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseIP67
SCIP-Dossier Nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-Dossier ProduktnameSONO 3500 CT
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]115 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse
Volumenstrom MessprinzipUltraschall

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht525.5 Kilogramm
Nettogewicht495.5 Kilogramm
Volume2393.43 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428980005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm