Energiezähler, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 5800, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge
187F3540
Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
187F3540
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.090 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.090 |
| Anschlusstypen | Flansch-/kompakte Ausführung |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 6.0 yr |
| Batterietyp oder Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Beschreibung | Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] | 700 mm |
| Dynamikbereich | 1:100 |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 50 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
| Material Description | SONO3500CT Qp 5800 DN700 PN16 100 L/p |
| Media | Heizsystem gemäß VDI2035 |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 5800.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzklasse | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP-Dossier Produktname | SONO 3500 CT |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 115 V |
| Versorgungsspannung Type | Netzteil |
| Volumen Impulswert [l/Impuls] | 100.0 l/pulse |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 321 Kilogramm |
| Nettogewicht | 321 Kilogramm |
| Volume | 1142.512 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |