Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3535

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.090
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.090
AnschlusstypenFlansch-/kompakte Ausführung
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]6.0 yr
Batterietyp oder NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]300 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie6 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-40 °C
Material DescriptionSONO3500CT Qp 560 DN300 PN16 10 L/p
MediaHeizsystem gemäß VDI2035
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]1120.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseIP67
SCIP-Dossier Nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-Dossier ProduktnameSONO 3500 CT
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]115 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil
Volumen Impulswert [l/Impuls]10.0 l/pulse
Volumenstrom MessprinzipUltraschall

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht83.6 Kilogram
Nettogewicht8.15 Kilogram
Volume275.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428979948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm