Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 250, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3517

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]200 mm
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Material Description7ME3411-2GD31-4ER2
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]250.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht47 Kilogramm
Volume105.469 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428541077
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens