Energiezähler, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge
187F3513
Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT
187F3513
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] | 1000 mm |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
| Material Description | 7ME3411‐5LD01‐6ER2 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 6000.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Versorgungsspannung Type | Netzteil |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1078 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1078 Kilogramm |
| Volume | 2839.19 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541046 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |