Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3504

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]250 mm
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Material Description7ME3411‐2LD01-4ER2
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]400.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht76 Kilogramm
Nettogewicht76 Kilogramm
Volume166.39 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428540957
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens