Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiezähler, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 100, Heizen und Kühlen, Netzteil, 2 Impulsausgänge

187F3501

Durchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Sono 3500CT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungDurchflussmesser für Nah- und Fernwärmesysteme
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]125 mm
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Integrierter Datenfunk2 Impulsausgänge
Material Description7ME3411‐1UE01‐3ER2
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]100.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24 Kilogramm
Nettogewicht24 Kilogramm
Volume48.67 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428540926
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens