Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiezähler, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Kühlung, Stromnetz

014U1477

Energy meter for residential applications

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1 1/4 B
AnschlusstypenGewinde
AnwendungKühlung
Anz.Batterien2
Batterietyp oder NameSold without batteries
BeschreibungEnergy meter for residential applications
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]25 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitkWh (ohne Nachkommastelle)
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GehäusefarbeRAL9010 Weiß
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeFORCE Zertifizierung
Im Geltungsbereich der WEEEYes
InbetriebnahmewerkzeugSonoApp
Integrierter DatenfunkNo integrated communication
IP-SchutzklasseIP65
Kabel-IsoliermaterialPUR
Kabellänge Temperaturfühler [m]1.5 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]1.5 m
Kvs-Werte [m³/h]12.79 m³/h
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Länge [mm]260.0 mm
Log-Speicherdauer [Monat]24 mo
Log-Speicherintervall [Monat]1 mo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H3m,EU,kWh,Pt3m,MP
MediaWasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
MontageRücklauf
Nenndruck [bar]25 bar
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.]90.00 K
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Schutzklasse RechenwerkIP65
Steckplatz 1No interface module
Temperaturfühler TypePt 1000
Temperaturgrenzen (Energieberechnung) [°C] [max.]105 °C
Temperaturgrenzen (Energieberechnung) [°C] [min.]0 °C
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]95 % RH
UmgebungsklasseE1 / M2
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.]3.00 K
Versorgungsspannung TypeStromnetz
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Werkstoff für medienberührte TeileMessingfühler
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]95 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]5 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.908 Kilogramm
Nettogewicht1.53 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.113 Liter
EAN/UPC5702425245909