Danfoss logo
Calculator seal

Energiezähler, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Beheizung

014U0613

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungBeheizung
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]15 mm
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoSelect 10
qp [m³/h]1.5 m³/h
Versorgungsspannung Type230 V AC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.993 Kilogramm
Nettogewicht0.761 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.191 Liter
EAN/UPC5715255059646