Energiezähler, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 1.5, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle
014U0010
Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich
014U0010
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.019 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.019 |
| Anschlussgröße | G 1 |
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Anwendung | Beheizung |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 16.0 yr |
| Batterietyp oder Name | AA Lithium (ER14505) |
| Beschreibung | Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| Dynamikbereich | 1:100 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | kWh (ohne Nachkommastelle) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusefarbe | RAL9010 Weiß |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | FORCE Zertifizierung |
| Gewicht pro Batterie | 18 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Inbetriebnahmewerkzeug | SonoApp |
| Integrierter Datenfunk | No integrated communication |
| Kabel-Isoliermaterial | PVC halogenfrei |
| Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.5 m |
| Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 0.5 m |
| Kvs-Werte [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 24 mo |
| Log-Speicherintervall [Monat] | 1 mo |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DN20S,qp1.5,130,L,EU,kWh |
| Media | Heizsystem gemäß VDI2035 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Montage | Vorlauf |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.] | 90.00 K |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoSafe 10 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzklasse Rechenwerk | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP-Dossier Produktname | Ultrasonic Pathfinder |
| Steckplatz 1 | No interface module |
| Temperaturfühler Type | Pt 1000 |
| Temperaturfühler Zulässige Temperatur [max.] [°C] | 105 °C |
| Temperaturfühler Zulässige Temperatur [min.] [°C] | 0 °C |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 95 % RH |
| Umgebungsklasse | E1 / M2 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.] | 3.00 K |
| Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Werkstoff für medienberührte Teile | Messingfühler |
| Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 95 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.938 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.8 Kilogramm |
| Volume | 3.191 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |