Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Energiezähler, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Heizen und Kühlen, Stromnetz, RS485 ModBus

187F2731

Energy meter for commercial applications

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.019
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.019
AnschlussgrößeG 1 1/4
AnschlusstypenGewinde
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]15.0 yr
Batterietyp oder NameAA Lithium (ER14505)
BeschreibungEnergy meter for commercial applications
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]25 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitkWh
Enthält AkkusYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie19 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter DatenfunkNo integrated communication
Kabel-IsoliermaterialHalogenfrei
Kabellänge Temperaturfühler [m]1.5 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]1.2 m
Kvs-Werte [m³/h]18.97 m³/h
Lagertemperatur [max.] [°C]35 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 S HC 24V Modbus
MediaWasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageVorlauf
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-Dossier ProduktnameSono40
Steckplatz 1RS485 ModBus
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung TypeStromnetz
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]180 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]0 °C
ZulassungstypTypenzugelassen und erstmalig verifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.667 Kilogramm
Nettogewicht3.667 Kilogramm
Volume8.733 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424624415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm