Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Energiezähler, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Heizen und Kühlen, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus

187F2625

Energy meter for commercial applications

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.019
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.038
AnschlussgrößeDN 100
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien2
Batterie Lebensdauer [Jahre]15.0 yr
Batterietyp oder NameAA Lithium (ER14505)
BeschreibungEnergy meter for commercial applications
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]100 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
Enthält AkkusYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie19 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter DatenfunkM-Bus
Kabel-IsoliermaterialHalogenfrei
Kabellänge Temperaturfühler [m]5.0 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]5.0 m
Kvs-Werte [m³/h]141.42 m³/h
Lagertemperatur [max.] [°C]35 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 S fl HC 3.6V MBus
MediaWasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageVorlauf
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoMeter 40
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-Dossier ProduktnameSono40
Steckplatz 1No interface module
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]180 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]0 °C
ZulassungstypTypenzugelassen und erstmalig verifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22.515 Kilogramm
Nettogewicht18.315 Kilogramm
Volume25.051 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424607173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm