Energiezähler, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Heizen und Kühlen, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul
187F3677
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30
Empfohlener Austausch: 187F2620
187F3677
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.019 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.038 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anz.Batterien | 2 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11.0 yr |
| Batterietyp oder Name | AA Lithium (ER14505) |
| Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| Dynamikbereich | 1:100 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | MWh |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 19 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2Impulseingänge/-ausgänge |
| Kabellänge Temperaturfühler [m] | 3.0 m |
| Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 2.5 m |
| Kvs-Werte [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 3.6V M-Bus |
| Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Montage | Rücklauf |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [max.] | 50.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sonometer 30 HE |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 130 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.36 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.21 Kilogramm |
| Volume | 13.792 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428536271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |