Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiezähler, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul

187F3674

Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30

Empfohlener Austausch: 187F2020

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.019
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.038
AnschlusstypenFlansch
AnwendungBeheizung
Anz.Batterien2
Batterie Lebensdauer [Jahre]11.0 yr
Batterietyp oder NameAA Lithium (ER14505)
BeschreibungEnergiezähler für kommerzielle Anwendungen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
Dynamikbereich1:100
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie19 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2Impulseingänge/-ausgänge
Kabellänge Temperaturfühler [m]3.0 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]2.5 m
Kvs-Werte [m³/h]55.90 m³/h
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 3.6 V M-Bus
MediaWasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
MontageRücklauf
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [max.]50.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-Dossier ProduktnameSonometer 30 HE
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C]150 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]5 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.4 Kilogramm
Nettogewicht9.21 Kilogramm
Volume28.3 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428536240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm