Energiezähler, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul
187F3612
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30
Empfohlener Austausch: 187F2007
187F3612
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Beheizung |
| Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] | 20 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.92 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.78 Kilogramm |
| Volume | 3.174 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519632 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |