Energiezähler, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), Nein (standardmäßig)
187F3161
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30
187F3161
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.019 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.038 |
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Anwendung | Beheizung |
| Anz.Batterien | 2 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11 yr |
| Batterietyp oder Name | AA Lithium (ER14505) |
| Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 19 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2Impulseingänge/-ausgänge |
| Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 fl R HE 3.6V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Media | Heizsystem gemäß VDI2035 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sonometer 30 DN15-100 |
| Steckplatz 1 | Nein (standardmäßig) |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 130 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
| Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.575 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.5 Kilogramm |
| Volume | 9.072 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |