Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiezähler, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul

187F3071

Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30

Empfohlener Austausch: 187F2014

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.019
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.038
AnwendungBeheizung
Anz.Batterien2
Batterie Lebensdauer [Jahre]11.0 yr
Batterietyp oder NameAA cells Lithium thionyl chloride
BeschreibungEnergiezähler für kommerzielle Anwendungen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]40 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie19 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2Impulseingänge/-ausgänge
IP-SchutzklasseIP65
Kabel-IsoliermaterialHalogenfrei
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionSono30 HEqp10 300 DN40 PN25 Batt. Mbus
Eigenschaften
Wert
MediaHeizsystem gemäß VDI2035
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]10.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-Dossier ProduktnameSonometer 30 HE
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C]150 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]5 °C
ZulassungstypTypenzugelassen und erstmalig verifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.012 Kilogramm
Nettogewicht2.2 Kilogramm
Volume8.816 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428960052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm