Energiezähler, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Heizen und Kühlen, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul
187F3022
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SonoMeter 30
Empfohlener Austausch: 187F2602
187F3022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.019 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.038 |
| Anschlussgröße | G 3/4 |
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anz.Batterien | 2 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11.0 yr |
| Batterietyp oder Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 19 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2Impulseingänge/-ausgänge |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | Sono30 HC qp1.5 110 DN15 PN16 Batt. Mbus |
| Media | Heizsystem gemäß VDI2035 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qc [m³/h] | 0.0060 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sonometer 30 HE |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 130 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
| Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.842 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.82 Kilogramm |
| Volume | 3.174 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428959858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |