Energiezähler, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle, Funk OMS 868,95MHz
640U2043
SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SONOMETER™ 1100
640U2043
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | G 1 1/4 B |
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Anwendung | Beheizung |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11 yr |
| Beschreibung | SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchfluss bei Inbetriebnahme [l/h] | 7.0 L/h |
| Durchmesser [mm] | 25 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| Einbauort | Hochtemperatur |
| Energieeinheit | GJ (mit drei Nachkommastellen) |
| Integrierter Datenfunk | Funk 868 MHz Open Metering Standard (OMS) |
| Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.9 m |
| Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 1.5 m |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Material Description | SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Schutzklasse Durchflusssensor | IP54 |
| Schutzklasse Rechenwerk | IP54 |
| Steckplatz 1 | Funk OMS 868,95MHz |
| Temperaturfühler Montage | Tauchhülse |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2 / M2 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
| Volumenstrom [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 7.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.04 m³/h |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Zulässiges Medium | Wasser (AGFW FW 510) |
| Zulassungsstandard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104050423 |