Energiezähler, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Beheizung
187F8108
SONO1100 DN100 qp60 360 S HE 3.6V M-Bus
187F8108
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Beheizung |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] | 100 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 6.0 mm |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kabellänge Temperaturfühler [m] | 5.0 m |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Material Description | SONO1100 DN100 qp60 360 S HE 3.6V M-Bus |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Temperaturfühler Montage | Tauchhülse |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Versorgungsspannung Type | Battery AA-cell |
| Volumenstrom [m3/h] | 60.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 120.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.60 m³/h |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503065 |