Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Heizen und Kühlen, Netzteil, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungEnergy calculator
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm] [max.]500 mm
Durchmesser [mm] [min.]400 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1RS485 ModBus
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.378 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens