Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Heizen und Kühlen, Netzteil, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungEnergy calculator
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm] [max.]150 mm
Durchmesser [mm] [min.]100 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1RS485 ModBus
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.378 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens