Energiezähler, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Heizen und Kühlen
187F9053
Energy calculator
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9053
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | Energy calculator |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] [max.] | 25 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 15 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 0.6 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Volume | 3.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |